Codice articolo del costruttore: SOP-172LL
Marca: KTC(KYOTO TOOL)
Prezzo: 48.90 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SOP-172LL
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze per anello di sicurezza | Overall Length(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft/hole | Per albero | With or without Spring | Disponibile | With/without tip claw replacement function | N/A |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 373-8248 | Mass(g) | 200 |
Features | Caulked part of the main body has less wobble and opens and closes with a spring. | Specifications | With Spring | Ring Usage Range(mm) | 10~11 |
Claw Tip Diameter(mm) | 1.2 | Claw Shape | Curved Claw |
Si trova sulla pagina di Pinza per anelli di ritegno curva lunga (per alberi), il codice articolo è il seguente: SOP-172LL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SOP-172LL.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali