Codice articolo del costruttore: NPSL-150
Marca: NEPROS
Prezzo: 79.20 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NPSL-150
Product Category | Pinze | Plier Type | Pinze a becco lungo | Overall Length(mm) | 164 |
---|---|---|---|---|---|
With or without Spring | N/A | Cutting Capacity: Hard Wire(mm) | φ1.2 | Cutting Capacity: Soft Wire(mm) | φ2 |
Main body: option | Main Body | Trusco Code | 395-3017 | Mass(g) | 150 |
Features | The greatest masterpiece bringing together the KTC creation framework is Nepros. To reduce the pain due to strong gripping, a soft grip is used. | Specifications | With tip knurling |
Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi, il codice articolo è il seguente: NPSL-150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NPSL-150.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali