[Features]
· Compact design with functionality and large storage capacity.
· Employs a bearing rail for smooth opening and closing.
· Has top cover locking mechanism to prevent accidental opening of drawers.
· Deep drawers allows for vertical storage of pliers.
· Has a deeper third tier for storing chemicals.
[Applications]
· Ideal for maintenance of machinery and equipment.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
EKR-103
Codice componente |
---|
EKR-103 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Features | Main Body Material | Specifications | Handle material | Drawer size width x depth x height (mm) | Cylinder lock (sold separately) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263.50 € | 5 giorni | Compact design with functionality and large storage capacity. Uses bearing rail with smooth open/close mechanism. Has top cover locking mechanism to prevent accidental opening of drawers. Deep drawers allows for vertical storage of pliers. Has deeper third tier for storing chemicals. | Steel | Case Type Chest | Aluminum Alloy | Top Part 445×225×75 (1st, 2nd Step) 420×215×45 Drawer (3rd Step) 420×215×75 Drawer | Mountable |
Loading...
Tool set and tool box only | Cassetta per utensili | Toolbox Type | Cassetta per utensili in acciaio | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 510×275×325 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Altro | Mass(g) | 13000 | Number of drawer stages | 3 |
Trusco Code | 337-4726 |
Si trova sulla pagina di Cassetta attrezzi per manutenzione, il codice articolo è il seguente: EKR-103.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EKR-103.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.