Chiave per tubi

Chiave per tubi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The gripper is toothed and bites in well, and is subjected to heat treatment.
[Applications]
· Generic Tools.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PWA-300
PWA-350
PWA-450
PWA-600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

68.30 €

1 Disponibile 6 giorni ~20A32300400-48761100

81.31 €

1 Disponibile 6 giorni ~25A38350400-48841300

121.18 €

1 Disponibile 6 giorni ~40A52450400-48922100

157.33 €

1 Disponibile 6 giorni ~50A65600400-49063800

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Chiave giratubi (Acciaio) Application General purpose tool Features The gripper is toothed and bites in well, and is subjected to heat treatment.

Supporto tecnico