Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LK-010
Tipo prodotto | Taglierino per imballaggi | Overall Length(mm) | 160 | Trusco Code | 422-8910 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 79 | Features | Cardboard box unpacking work can be done easily and smoothly. There is a guide fit to the corner of the carton. Blade folding is possible with a tail plug. | Specification Conforming Replacement Blade | L-20、BL-20、VL-20、BL-50、L-50 |
Material cutter blade | Special Cutting Edge Steel (SK120) | Material Main Body | Polycarbonate | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Apri-cartoni Danbo, il codice articolo è il seguente: LK-010.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LK-010.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali