Taglierina per imballaggi con protezione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

210B

Codice componente
210B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

8.99 €

10 Disponibile 6 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Taglierino per imballaggi Overall Length(mm) 160 Trusco Code 403-1181
Mass 47g Features Capable of cutting shrink wraps and PP bands without scratching the luggage using the "scoop cutting" method. By attaching to the slit part in order of the numbers engraved on the blade, a single piece can be used in 4 places. Material cutter blade Alloy tool steel
Stopper material Polyacetal Resin Material Main Body Nylon Resin Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Taglierina per imballaggi con protezione, il codice articolo è il seguente: 210B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 210B.

Supporto tecnico