Lama apri-imballaggi lunghezza (mm) 75

Lama apri-imballaggi lunghezza (mm) 75
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A narrow blade allows easy cutting of a small circle.
· The PP band for the packaging can be cut without sliding.
· Both sides of the blade are serrated and you can use either side of the blade.
· A non-slip pad is included to prevent finger slipping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TKN-190

Codice componente
TKN-190
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

5.54 €

10 Disponibile 9 giorni 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Taglierino per imballaggi Overall Length(mm) 190 Blade Length(mm) 75
Blade Width(mm) 11.6 Trusco Code 302-1335 Mass(g) 21
Features A narrow blade allows easy cutting of a small circle and is able to cut a PP band for packing without slipping. Both sides of the blade are serrated and you can use either side of the blade. A non-slip pad is included to prevent finger slipping. Material cutter blade Stainless steel (SUS420J) Grip material Polypropylene Resin
Amount Of Content 1 pc.

Si trova sulla pagina di Lama apri-imballaggi lunghezza (mm) 75, il codice articolo è il seguente: TKN-190.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKN-190.

Supporto tecnico