Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
TKNS-250
Tipo prodotto | Taglierino per imballaggi | Overall Length(mm) | 170 | Specifications, sliding length(mm) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Specifications, blade length(mm) | 75 | Trusco Code | 302-1343 | Mass(g) | 78 |
Features | Both sides are serrated and can be used. The non-slip pads prevents fingers from slipping for safety. Sliding type with retractable blade, and it is convenient for transportation. | Material cutter blade | Stainless steel (SUS420J2) | Grip material | ABS Resin |
Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Trasferimento lama specifica con scorrimento apri-imballaggi (mm) 75, il codice articolo è il seguente: TKNS-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TKNS-250.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali