• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Macchina serraggio cinghie, TYTRON, corpo principale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RAC-2
RAC-3
TKM-1
TKM-2
TKM-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Vertical
(mm)
Horizontal
(mm)
Handle Portion
(mm)
Trusco Code Features Application Amount Of Content

84.76 €

4 giorni 18095110370-5943Belt can be attached with one touch to the body tightening machine, enabling immediate load tightening operations. Even if once tightened, it can easily be tightened a second time.For belt tightening.1 pc.

107.99 €

4 giorni 220110165370-5951Belt can be attached with one touch to the body tightening machine, enabling immediate load tightening operations. Even if once tightened, it can easily be tightened a second time.For belt tightening.1 pc.

125.04 €

4 giorni 205100150370-6478Belt can be attached with one touch to the body tightening machine, enabling immediate load tightening operations. Even if once tightened, it can easily be tightened a second time.For belt tightening.1 pc.

465.25 €

5 giorni 255150375370-6486Belt can be attached with one touch to the body tightening machine, enabling immediate load tightening operations. Even if once tightened, it can easily be tightened a second time.For belt tightening.1 pc.

118.80 €

4 giorni 26090130370-6494Belt can be attached with one touch to the body tightening machine, enabling immediate load tightening operations. Even if once tightened, it can easily be tightened a second time.For belt tightening.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Zip Tie Details Type Main Body Clumping Machine for Load Belt Main body: option Option
Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico