• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Protettore angoli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CP-15
SPBL
SPBS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Details Type Width
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Features Application Amount Of Content

8.13 €

4 giorni Resin Corner Protector6060150370-4980Belt loop width up to 50 mm is supported.For protecting stacked loads.1 pc.

11.17 €

4 giorni Steel Pad7575150370-6303Belt loop width up to 50 mm is supported.For protecting stacked loads.1 pc.

5.39 €

4 giorni Steel Pad5050110370-6311Belt loop width up to 50 mm is supported.For protecting stacked loads.1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Zip Tie Main body: option Option Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico