Cinghia PP

Cinghia PP
  • Sconto volumi elevati
Binding belt in abundant color variations which can be cut into any length.
[Features]
· Generic belt made of PP (polypropylene) based material which can be used with any sizes
· Free size type that can be cut to any length.
· Can be used as a low-cost binding belt in combination with dedicated metal fittings (sold separately).
· Available in 6 types of color variation.
[Applications]
· Combine with a dedicated bracket (sold separately) for use as a one-way distribution system for a wide range of packaged materials.
· The belt color change and the classification display of product types and sections allow for an increase in work efficiency and accurate error-proofing.

(i)Nota

  • Raccordo dedicato venduto separatamente.
  • Poiché l'estremità della cintura è fissata con un perno, fare attenzione a non ferirsi quando la si maneggia. Non utilizzare per il carico di veicoli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PPB-3010-B
PPB-3010-BK
PPB-3020-BK
PPB-3020-GN
PPB-3020-Y
PPB-3050-B
PPB-3050-BK
PPB-3050-Y
PPB-4010-Y
PPB-5020-BK
PPB-5050-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Details Type OP (Color Symbol) Color Width
(mm)
Length
(m)
Maximum Working Load
(kg)
Trusco Code Mass
(g)
Specifications Amount Of Content

28.14 €

1 Disponibile 6 giorni 30 mm WideBBlue301090511-378425030 mm Wide1 pc.

28.14 €

1 Disponibile 6 giorni 30 mm WideBKBlack301090383-020925030 mm Wide1 pc.

47.87 €

1 Disponibile 6 giorni 30 mm WideBKBlack302090383-021750030 mm Wide1 pc.

47.87 €

1 Disponibile 6 giorni 30 mm WideGNGreen302090511-384950030 mm Wide1 pc.

47.87 €

1 Disponibile 6 giorni 30 mm WideYYellow302090511-385750030 mm Wide1 pc.

112.28 €

1 Disponibile 6 giorni 30 mm WideBBlue305090511-3881125030 mm Wide1 pc.

112.28 €

1 Disponibile 6 giorni 30 mm WideBKBlack305090383-0225125030 mm Wide1 pc.

112.28 €

1 Disponibile 6 giorni 30 mm WideYYellow305090511-3903125030 mm Wide1 pc.

36.97 €

1 Disponibile 6 giorni 40 mm wideYYellow4010100511-395433040 mm wide1 pc.

88.00 €

1 Disponibile 6 giorni 50 mm wideBKBlack5020150383-027684050 mm wide1 pc.

150.42 €

1 Disponibile 6 giorni 50 mm wideYYellow5050150273-7574210050 mm wide1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta Thickness(mm) 1.7 Main body: option Main Body
Features Work can be optimized with 6 color variations. Free size type that can be cut to any length. Application Easily bundle items. Bundle luggage when moving. Material Polypropylene (PP)
Amount Of Content 1 pc.

Supporto tecnico