Nastro di fissaggio con Chiusura a strappo libero

Nastro di fissaggio con Chiusura a strappo libero
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Bundling kit using free Hook-and-loop that has hooks on one side and loops on the other.
[Features]
· Has superior heat resistance, water resistance, and ultraviolet resistance as it is a Hook-and-loop tape made from 100% polyester.
· Can be used outdoors.
· The tape can be cut to any desired length to make 5 tie strips.
· Uses "Free Magic" where the same faces stick together.
· Accessories: 25 buckles
[Applications]
· A tool for bundling cables, cords, pipes, reels, boxes, and bags, instead of using string or rope.
· Simple tying of square timber and raw materials, or fixation of stocked items.

(i)Nota

  • Non lasciarlo esposto a temperature pari o superiori a 80°C o alla luce solare diretta per lungo tempo. Potrebbe esserci un giunto nel mezzo. Chiediamo la vostra comprensione. (Non è un problema durante l'uso)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MKT-25B
MKT-25B-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Trusco Code Amount Of Content

80.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Orange001-29631 Roll

80.32 €

39.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Black361-96301 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta Width(mm) 25 Length(m) 25
Thickness(mm) 2.5 Main body: option Main Body Mass(g) 470
Features Bundling kit using free velcro that has hooks on one side and loops on the other. It may be cut to the desired length and allows you to create bundles of any length when combining the included buckles. (Please overlap at least 15 cm of tape.) Application For easily binding rectangular materials. Material Polyester
Tensile shear strength 7.8N/cm2 Accessory 25 Buckles Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico