Nastro di fissaggio con fascia in Chiusura a strappo, biadesivo

Nastro di fissaggio con fascia in Chiusura a strappo, biadesivo
  • Sconto volumi elevati
Double-sided Hook-and-loop tape that has hooks on one side and loops on the other.
[Features]
· 100% polyester.
· It is superior in heat resistance, water resistance and ultraviolet resistance compared with general double-sided binding bands made of nylon or polypropylene.
· Can be used outdoors. Also excellent in durability in repeated use.
· The tape can be cut into desired lengths with scissors before use.
[Applications]
· A tool for bundling cables, cords, pipes, reels, boxes, and bags, instead of using string or rope.

(i)Nota

  • Non lasciarlo esposto a temperature pari o superiori a 80°C o alla luce solare diretta per lungo tempo. Potrebbe esserci un giunto nel mezzo. Chiediamo la vostra comprensione. (Non è un problema durante l'uso)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MKT-20250-BK
MKT-20250-W
MKT-2050-BK
MKT-2050-OR
MKT-2050-W
MKT-40250-BK
MKT-40250-OR
MKT-4050-BK
MKT-4050-OR
MKT-4050-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

87.30 €

1 Disponibile 6 giorni Black2025408-99362501 Roll

87.30 €

1 Disponibile 6 giorni White2025408-99282501 Roll

22.07 €

1 Disponibile 6 giorni Black205361-9681501 Roll

22.07 €

1 Disponibile 6 giorni Orange205361-9664501 Roll

22.07 €

1 Disponibile 6 giorni White205361-9672501 Roll

174.60 €

1 6 giorni Black4025408-99612501 Roll

174.60 €

1 6 giorni Orange4025408-99442501 Roll

47.00 €

1 Disponibile 6 giorni Black405361-9711901 Roll

47.00 €

1 Disponibile 6 giorni Orange405361-9699901 Roll

47.00 €

1 Disponibile 6 giorni White405361-9702901 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Fascetta Thickness(mm) 4 Main body: option Main Body
Features Double-sided velcro tape that has hooks on one side and loops on the other. It can be used for bundling applications and may be cut to any length depending on your needs. Application Simple temporary fixing of cords/hoses/materials. Hook Surface Polyester
Loop Surface Polyester Specifications Double-sided Type Tensile shear strength 4.9N/cm2
Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico