Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MKSH-1915-BK
Codice componente
|
---|
MKSH-1915-BK |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.81 € 1.43 € | 5 Pezzi per confezione | 1 conf. |
Stesso giorno
Stock | 1 Bag (5 pcs.) |
Loading...
Product Type | Fascetta | Color | Black | Width(mm) | 19 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 1 | Length(mm) | 150 | Main body: option | Option |
Trusco Code | 389-7478 | Features | Double-sided velcro tape that has plastic hooks on one side and woven loops on the other. | Application | Simple temporary fixing of cords/hoses. |
Mass(g/bag) | 3.5 | Hook Surface | Polypropylene (PP) | Loop Surface | Nylon |
Specifications | Double-sided type (molded + woven hook and loop fastener) | Amount Of Content | 1 Bag (5 pcs.) |
Si trova sulla pagina di Fascia con Chiusura a strappo ultra sottile, fascia, il codice articolo è il seguente: MKSH-1915-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MKSH-1915-BK.
Configura
Stock
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali