Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
DA-3-B |
DA-5-B |
DA-5L-B |
DA-28-B |
DA-42-B |
DA-42F-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Material (Main Body) | Other | Effective Inner Dimensions, Frontage (mm) | Effective inside depth dimension (mm) | Effective inside height dimension (mm) | Applicable Card Inserter (sold separately) | Compatible Container | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 € | 1 | 6 giorni | 264 | 165 | 95 | 3 | Polipropilene (PP) | - | 229 | 130 | 85 | W-1 (deposition) | - | 500-4772 | 200 | 1 pc. | ||
15.92 € | 1 | 6 giorni | 326 | 204 | 100 | 4 | Polipropilene (PP) | - | 278 | 157 | 90.0 | NO.2 | - | 500-4802 | 350 | 1 pc. | ||
13.34 € | 1 | 6 giorni | 326 | 204 | 61 | 2.3 | Polipropilene (PP) | - | 278 | 157 | 50.0 | - | - | 500-4837 | 350 | 1 pc. | ||
56.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 480 | 360 | 223 | 27 | Polipropilene (PP) | - | 409 | 310 | 203.0 | NO.1 | - | 501-1205 | 1600 | 1 pc. | |
66.18 € | 1 | 6 giorni | 510 | 380 | 270 | 39 | Polipropilene (PP) | - | 457 | 335 | 248.0 | Short No. 16, Long No. 19 | - | 501-1345 | 2000 | 1 pc. | ||
30.28 € | 1 | 6 giorni | 510 | 380 | 30.5 | - | - | Opzione | - | - | - | - | DA-42 | 508-0347 | 650 | 1 pc. |
Loading...
Color | Blu | Product Type | Contenitore a scatola | Amount Of Content | 1 pc. |
---|
Configura
Proprietà di base
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Material (Main Body)
Other
Effective Inner Dimensions, Frontage(mm)
Effective inside depth dimension(mm)
Effective inside height dimension(mm)
Applicable Card Inserter (sold separately)
Compatible Container
Trusco Code
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali