Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
F-17-Y
External Shape Width(mm) | 424 | External Shape Depth(mm) | 291 | External Height(mm) | 197.5 |
---|---|---|---|---|---|
Capacity(L) | 17 | Color | Giallo | Product Type | Contenitore a scatola |
Material (Main Body) | Polipropilene (PP) | Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) | 364.5 | Effective inside depth dimension(mm) | 242.5 |
Effective inside height dimension(mm) | 183.0 | Applicable Card Inserter (sold separately) | NO.16、18 | Trusco Code | 501-1698 |
Mass(g) | 1100 | Amount Of Content | 1 pc. |
Si trova sulla pagina di Contenitore tipo F, il codice articolo è il seguente: F-17-Y.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-17-Y.
Configura
Proprietà di base
Amount Of Content
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali