• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Acciaio inox (con ripiano Beta)

Acciaio inox (con ripiano Beta)

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RB4-12045
RB4-12060
RB4-15045
RB4-15060
RB4-18045
RB4-18060
RB4-18075
RB4-6045
RB4-6060
RB4-9045
RB4-9060
RBN4-12045
RBN4-12060
RBN4-15045
RBN4-15060
RBN4-18045
RBN4-18060
RBN4-18075
RBN4-6045
RBN4-6060
RBN4-9045
RBN4-9060
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Details Type Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)
Maximum Load
(kg/unit)
Shelf Material Post material Amount Of Content

695.40 €

9 giorni 1188438SUS4301098459-806733.91000Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS430)1 unit

809.29 €

9 giorni 1188588SUS4301098459-807540.61000Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS430)1 unit

795.86 €

9 giorni 1488438SUS4301398459-808340.11000Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS430)1 unit

933.77 €

9 giorni 1488588SUS4301398459-809148.81000Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS430)1 unit

893.48 €

9 giorni 1788438SUS4301698459-810546.41000Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS430)1 unit

1,055.42 €

9 giorni 1788588SUS4301698459-8113571000Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS430)1 unit

1,191.84 €

9 giorni 1788738SUS4301698459-812167.51000Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS430)1 unit

483.89 €

9 giorni 588438SUS430498459-813021.31000Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS430)1 unit

544.05 €

9 giorni 588588SUS430498459-814824.31000Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS430)1 unit

589.27 €

9 giorni 888438SUS430798459-815627.61000Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS430)1 unit

673.46 €

9 giorni 888588SUS430798459-816432.51000Stainless Steel (SUS430)Stainless Steel (SUS430)1 unit

964.15 €

13 giorni 1188438SUS3041098459-817234.71000Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)1 unit

1,103.57 €

13 giorni 1188588SUS3041098459-818141.71000Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)1 unit

1,104.32 €

13 giorni 1488438SUS3041398459-819941.21000Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)1 unit

1,276.28 €

13 giorni 1488588SUS3041398459-820250.11000Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)1 unit

1,246.58 €

13 giorni 1788438SUS3041698459-821147.71000Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)1 unit

1,448.24 €

13 giorni 1788588SUS3041698459-822958.51000Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)1 unit

1,647.82 €

13 giorni 1788738SUS3041698459-823769.31000Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)1 unit

670.37 €

13 giorni 588438SUS304498459-824521.81000Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)1 unit

741.88 €

13 giorni 588588SUS304498459-825324.91000Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)1 unit

810.55 €

13 giorni 888438SUS304798459-826128.31000Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)1 unit

914.59 €

13 giorni 888588SUS304798459-827033.31000Stainless Steel (SUS304)Stainless Steel (SUS304)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connecting type Standalone Type Material Stainless Steel Height(mm) 1800
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4 Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 200
Pipe Diameter(mm) φ38 Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico