Carrello per fusti da 75L

Carrello per fusti da 75L
Un carrello a piattaforma che può contenere fusti da 65 a 75 litri, eliminando la necessità di trasportarli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPS-TC-75-I

Codice componente
SPS-TC-75-I
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

114.58 €

1 6 giorni 1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Opzioni per serbatoio rotondo Material (Main Body) Altro Width(mm) 433
Depth(mm) 433 Height(mm) 187 Color Ivory
Trusco Code 420-3577 Main Body Material (Other) AAS Resin-Coated Hot Zinc Plated Steel Pipe Caster Bracket Material Steel
Wheel Material PP Wheels Elastomer Roll Other specifications Frame Inner Diameter:545 mm Mass(g) 3600
Amount Of Content 1 unit

Supporto tecnico