• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Provetta monouso, capacità 50mL【500 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CFT112500

Codice componente
CFT112500
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g/Box)
Material (Cap) Amount Of Content

-

500 Pezzi per confezione

10 giorni 8320High Density Polyethylene (HDPE)1 Box (500 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Capacity(ml) Up to 50 Main Body Material PP Shape Free-standing type
Detailed capacity(ml) 50 Outer Diameter(mm) 35 Height(mm) 115
Packing Shape Bulk pack Trusco Code 464-8447 Amount Of Content 1 Box (500 pcs)

Si trova sulla pagina di Provetta monouso, capacità 50mL, il codice articolo è il seguente: CFT112500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CFT112500.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico