Ionizzatore compatto a ventola F-6ST

Ionizzatore compatto a ventola F-6ST
Un'ampia gamma di modelli e ioni offrendo con ventilatore
compatto e leggero corpo
velocità della ventola può essere regolata in due fasi.
Fornito con uno stand general-purpose.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F6RST-E

Codice componente
F6RST-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Contenuti

441.53 €

1 5 giorni Adattatore CA AD-24-ITF6-E (da 100 a 240 V CA) / Cavo di ingresso CA (1,8 m)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Alimentazione elettrica(V) DC24V +/- 5% Metodo ionizzante Scarica corona AC ad alta tensione Tensione applicata AC3.5kV
Consumo di corrente tip.(mA) 210 Tempo di Dacay(sec) Entro 3,0 sec Equilibrio ionico Entro +/- 10 V.
Livello di rumore(dBA) 58.5 Velocità ventilatore (max)(m3/min) 0.78 Contenuti Adattatore CA AD-24-ITF6-E (da 100 a 240 V CA) / Cavo di ingresso CA (1,8 m)

Si trova sulla pagina di Ionizzatore compatto a ventola F-6ST, il codice articolo è il seguente: F6RST-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F6RST-E.

Supporto tecnico