Ionizzatore per pistola No.BB-Z

Ionizzatore per pistola No.BB-Z
Pistola leggera ed ergonomica. Alta tensione generata da un sistema a corona AC stabile che evita il minimo disturbo nel bilanciamento ionico. Spegnimento automatico in caso di default dell'alta tensione. Prestazioni uniche mediante soffiaggio ad alta pressione su grandi parti in plastica. Facile da pulire grazie alla facile accessibilità dell'elettrodo. Autobus intercambiabile. Strumento dedicato necessario per una facile sostituzione dell'elettrodo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BBZ-E

Codice componente
BBZ-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Contenuti

819.74 €

1 5 giorni Adattatore CA AD24ITB-E (da 100 a 240 V CA) / Cavo CA (1,8 m) / Ugello silenzioso diritto BB-ZSN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Alimentazione elettrica(V) DC24V +/- 5% Flusso d'aria(L/min) 200 Metodo ionizzante Alta frequenza piezoelettrica
Tensione applicata AC2kV Consumo di corrente tip.(mA) 85 Tempo di Dacay(sec) Entro 0,7 sec
Equilibrio ionico Entro +/- 10 V. Livello di rumore(dBA) 81 Pertinente Cacciavite sostitutivo per elettrodi ad ago G-7DR / Ugello per raccordo tubo G-7THN / Ugello silenzioso N-2WN / Regolatore di velocità G-7SC / Microfiltro G-7F / Elettrodo ad ago GN-H
Contenuti Adattatore CA AD24ITB-E (da 100 a 240 V CA) / Cavo CA (1,8 m) / Ugello silenzioso diritto BB-ZSN

Si trova sulla pagina di Ionizzatore per pistola No.BB-Z, il codice articolo è il seguente: BBZ-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BBZ-E.

Supporto tecnico