Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IPC-A4
Codice componente
|
---|
IPC-A4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Contenuti | |
---|---|---|---|---|---|
1,823.88 € | 1 | 5 giorni | Adattatore CA AD24-IT19E (da 100 a 240 V CA) / Cavo di alimentazione CA 1,8 m / Lastra / foglio di gel adesivo (applicato sul prodotto) 2 pezzi. |
Loading...
Tipologia di prodotto | A unità | Genere | Sistema AC | Alimentazione elettrica(V) | DC24V +/- 5% |
---|---|---|---|---|---|
Consumo energetico(W) | 17 | Flusso d'aria(L/min) | 147 | Metodo ionizzante | Alta frequenza piezoelettrica |
Tensione applicata | AC5.6kV (pp) | Consumo di corrente(mA) | 700 | Flusso d'aria di raccolta della polvere(m³/min) | 3.5 |
Contenuti | Adattatore CA AD24-IT19E (da 100 a 240 V CA) / Cavo di alimentazione CA 1,8 m / Lastra / foglio di gel adesivo (applicato sul prodotto) 2 pezzi. |
Si trova sulla pagina di Governo ionizzante IPC-A4, il codice articolo è il seguente: IPC-A4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IPC-A4.
Configura
Proprietà di base
Contenuti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali