Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N-1
Alimentazione elettrica(V) | DC24V +/- 5% | Flusso d'aria(L/min) | 190 | Metodo ionizzante | Alta frequenza piezoelettrica |
---|---|---|---|---|---|
Tensione applicata | AC5kV (pp) | Consumo di corrente tip.(mA) | 58 | Tempo di Dacay(sec) | Entro 1 sec |
Equilibrio ionico | Entro +/- 10 V. | Livello di rumore(dBA) | 96 | Pertinente | Ugello Tube-fittig N-2TN / Ugello Silent Straight BB-ZSN / Ugello Silent Wide N-2WN / Ugello Flair N-2FN / Regolatore di velocità G-7SC / Microfiltro G-7F / Cacciavite di ricambio ago G-7DR / Ago Elettrodo GN-H |
Contenuti | Ugello standard N-1SN |
Si trova sulla pagina di Ionizzatore ugello N-1, il codice articolo è il seguente: N-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-1.
Configura
Proprietà di base
Contenuti
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali