Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
155-00177 |
155-00178 |
155-00179 |
155-00183 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Details Type | Pack contents | Workpiece material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.08 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | High-speed steel | B10 (HSS) x 10 pcs | Aluminum/Resin, etc. | |
29.47 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 8 giorni | High-speed steel | B100 (HSS) x 10 pcs | Aluminum/Resin, etc. | |
29.47 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Cobalt HSS | E100S (cobaltheiss) x 10 pcs | Stainless Steel, etc. | |
25.88 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | 7 giorni | Cobalt HSS | B10S (cobalt heiss) x 10 pcs | Stainless Steel, etc. |
Loading...
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Set | Work Material Properties | Stainless Steel |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Extra Cloth Pack | Features | Includes a handy plastic case for storing and carrying the 10 blades in the pack. The cobalt high-speed steel is long-lasting and is intended for materials that difficult to machine such as stainless steel. | Retractable Holder | Holder not required |
Configura
Proprietà di base
Details Type
Pack contents
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali