Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Kit di punte in acciaio e titanio HSS, gambo esagonale (kit da 10 pezzi)【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

13-722

Codice componente
13-722
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application Set Content

20.94 €

10 Pezzi per confezione

Disponibile Stesso giorno

Stock

Beautiful, accurate tapping is possible. Effectively bites into materials, enabling holes to be made quickly.Ironworking / Wood / Light alloy / Synthetic resin for rotary / charging drill2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.6 6.0mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 6.35 Blade tip angle(°) 135 Drill Bit Material HSS Steel (Titanium Coating)
Hexagonal Shaft Part Materials S45C Cord 820301 JAN 4710515328228

Si trova sulla pagina di Kit di punte in acciaio e titanio HSS, gambo esagonale (kit da 10 pezzi), il codice articolo è il seguente: 13-722.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 13-722.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico