Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Kit di punte combinate, gambo esagonale (kit da 10 pezzi)【10 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

13-723

Codice componente
13-723
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application Set Content

18.45 €

10 Pezzi per confezione

5 giorni For concrete and iron. Easy penetration for drilling holes quickly.Ironworking / Wood / Light alloy / Synthetic resin (concrete) Concrete / Block / Mortar / Tile / Brick for Rotary / Charging drill (steel)Steel: 3.0, 3.2, 3.5, 4.2, 5.0 mm, Concrete: 4.4, 4.8, 5.0, 6.0, 6.4 mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 6.35 Blade tip angle(°) 135 Drill Bit Material Steel: HSS Steel Concrete: SC45 + Cemented Carbide Tip
Hexagonal Shaft Part Materials Steel: S45C Concrete: S45C Cord 820302 JAN 4710515328235

Si trova sulla pagina di Kit di punte combinate, gambo esagonale (kit da 10 pezzi), il codice articolo è il seguente: 13-723.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 13-723.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico