Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Kit di punte in acciaio HSS cobalto dimensione piccola (kit da 3)【3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CCB-351

Codice componente
CCB-351
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application

5.90 €

3 Pezzi per confezione

5 giorni Cross-thinning processing (Φ3.0 mm or more). Excellent penetration.Difficult to Cut Materials, Stainless Steel, General Metal Material, Cast Iron, Light Metal. For Electric Drill

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shaft Diameter(mm) 6.35 Size(mm) 2.0・3.0・3.5 Drill Bit Material Cobalt HSS steel
Hexagonal Shaft Part Materials S45C Cord 820351 JAN 4710515328532

Si trova sulla pagina di Kit di punte in acciaio HSS cobalto dimensione piccola (kit da 3), il codice articolo è il seguente: CCB-351.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CCB-351.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico