Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (CET) 25/10/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Kit di punte rivestite in titanio e acciaio HSS (kit da 6 pezzi)【6 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CTB-604

Codice componente
CTB-604
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Application Set Content

15.75 €

6 Pezzi per confezione

4 giorni Cross-thinning processing (Φ3.0 mm or more). Excellent penetration. Clean cutting.Ironworking, woodwork, light alloy, synthetic resin, for electric drills and for ironwork and woodwork2.0 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Model number 13-719 Shaft Diameter(mm) 6.35 Drill Bit Material HSS Steel Titanium Coating
Hexagonal Shaft Part Materials S45C Cord 820294 JAN 4710515328198

Si trova sulla pagina di Kit di punte rivestite in titanio e acciaio HSS (kit da 6 pezzi), il codice articolo è il seguente: CTB-604.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CTB-604.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico