Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Martello per centratura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CKH-13

Codice componente
CKH-13
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Hammer Quenching Hardness Grip

16.68 €

Disponibile 6 giorni Easy-gripping slip-resistant soft grip, with heat-processed pipe handle resistant to bendingS45CHRC50±5TPR

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Martello centratore Head (diameter)(mm) 30 Head (length)(mm) 135
Overall Length(mm) 365 Head material Acciaio da costruzione Handle material Acciaio per tubi
Details Type Medium Code 823656 JAN Code 4954458056262

Si trova sulla pagina di Martello per centratura, il codice articolo è il seguente: CKH-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CKH-13.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico