Fresa segmentata 2 pz

Fresa segmentata 2 pz

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 89705

Marca: IWOOD

Prezzo: 23.57

Tempi di consegna: 8 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

89705

Codice componente
89705
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.57 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo segmentato Application Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra
Outer Diameter(mm) 105 Blade thickness(mm) 1.9 Hole Diameter(mm) 20

Si trova sulla pagina di Fresa segmentata 2 pz, il codice articolo è il seguente: 89705.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 89705.

Supporto tecnico