Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 5:00 29/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 30/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Carrello a piattaforma, con ruote e maniglia ribaltabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

F-CART

Codice componente
F-CART
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

91.22 €

4 giorni 6.2Aluminum/Plastic (PP)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Trasportino Load Resistance(kg) 80 Main Body Material Plastica
Main body: option Corpo principale Handle type Folding Type (the Wheels Also Fold In) Table dimensions(mm) W 406 ×D 675 ×H925
When Folding(mm) 406×675×80 Handle Height(mm) 727 / 826 / 925 (three-level adjustment supported) Wheel Diameter(mm) 101
JAN code 4580132435063 Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello a piattaforma, con ruote e maniglia ribaltabile, il codice articolo è il seguente: F-CART.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto F-CART.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico