Carrello a mano serie Dandy in acciaio a 2 piani / a 3 piani

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DA-T2
DH-T2
DM-BT2-DX
DM-BT2-DX-MS
DM-BT3-DX
DM-BT3-DX-MS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Load Resistance
(kg)
Quiet measures Table Steps Caster Specification Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

234.37 €

Disponibile 6 giorni 300-2 Tiers-W 600 ×D 900 ×H 218863125458013243124938Chrome Plated Finish, All-Around Rubber, Caster Bracket (Steel)1 unit

212.43 €

Disponibile 6 giorni 300-2 Tiers-W 500 ×D 800 ×H 218933125458013243122538Chrome Plated Finish, All-Around Rubber, Mat Paste, Caster Bracket (Steel)1 unit

152.02 €

8 giorni 150-2 Tiers-W 450 ×D 710 ×H 147857100458013243117116Chrome Plated Finish, All-Around Rubber, Mat Paste, Caster Bracket (Steel)1 unit

173.17 €

Disponibile 10 giorni 150Available2 TiersSilent CasterW 450 ×D 710 ×H 147857100458013243129416Chrome Plated Finish, All-Around Rubber, Mat Paste, Steel Silent Caster, Caster Bracket (Steel)1 unit

181.03 €

Disponibile 10 giorni 150-3 Tiers-W 450 ×D 710 ×H 147857100458013243118821Chrome Plated Finish, All-Around Rubber, Mat Paste, Caster Bracket (Steel)1 unit

202.04 €

Disponibile 10 giorni 150Available3 TiersSilent CasterW 450 ×D 710 ×H 147857100458013243130021Chrome Plated Finish, All-Around Rubber, Mat Paste, Steel Silent Caster, Caster Bracket (Steel)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Steel Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico