• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello a spinta in plastica con doppia maniglia serie "Dandy"

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UPA-LD

Codice componente
UPA-LD
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

197.02 €

Disponibile 6 giorni 23Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene), Caster Bracket (Steel)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Load Resistance(kg) 300 Main Body Material Plastic
Main body: option Main Body Handle type Double handle Table dimensions(mm) W 905 ×D 605 ×H 232
Handle Height(mm) 950 Wheel Diameter(mm) 125 JAN code 4580132437609
Amount Of Content 1 unit

Si trova sulla pagina di Carrello a spinta in plastica con doppia maniglia serie "Dandy", il codice articolo è il seguente: UPA-LD.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UPA-LD.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico