• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello serie Dandy in plastica, con maniglia fissa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UPA-LS
UPA-LS-PS
UPH-LS
UPH-LS-PS
UPL-LS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Load Resistance
(kg)
Quiet measures Caster Specification Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

158.61 €

Disponibile 6 giorni 300--W 605 ×D 905 ×H 232950125458013243726517Chrome Plated Finish, All-Around Rubber, Mat Paste, Caster Bracket (Steel)1 unit

208.34 €

Disponibile 6 giorni 300AvailableSilent CasterW 605 ×D 905 ×H 232950130458013243718016Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene)/Plastic Silent Caster/Caster Bracket (Plastic)1 unit

147.46 €

Disponibile 6 giorni 300--W 510 ×D 805 ×H 227942125458013243750016Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene), Caster Bracket (Steel)1 unit

199.50 €

Disponibile 6 giorni 300AvailableSilent CasterW 510 ×D 805 ×H 227942125458013243752415Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene)/Plastic Silent Caster/Caster Bracket (Plastic)1 unit

108.00 €

Disponibile 6 giorni 150AvailableNoiseless CasterW 465 ×D 720 ×H 16288410045801324375869Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene), Caster Bracket (Plastic) Noiseless Caster (Gray wheel specification that's silent and does not produce tire traces)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico