• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello serie Dandy in plastica, con maniglia ribaltabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UPA-LSC
UPA-LSC-PS
UPH-LSC
UPH-LSC-PS
UPL-LSC
UPL-LSC-MS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Load Resistance
(kg)
Quiet measures Caster Specification Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

175.96 €

Disponibile 6 giorni 300--W 605 ×D 905 ×H 232968125458013243727218Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene), Caster Bracket (Steel)1 unit

218.20 €

Disponibile 6 giorni 300AvailablePlastic SilentW 605 ×D 905 ×H 232968130458013243719717Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene), Caster Bracket (Plastic)1 unit

162.32 €

Disponibile 6 giorni 300--W 510 ×D 805 ×H 227960125458013243762317Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene), Caster Bracket (Steel)1 unit

213.27 €

Disponibile 6 giorni 300AvailablePlastic SilentW 510 ×D 805 ×H 227960130458013243754816Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene), Caster Bracket (Plastic)1 unit

114.70 €

Disponibile 6 giorni 150AvailableStandard NoiselessW 465 ×D 720 ×H 162902100458013243725810Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene), Caster Bracket (Plastic) Noiseless Caster (Gray wheel specification that's silent and does not produce tire traces)1 unit

109.04 €

Disponibile 6 giorni 150AvailableMetal SilentW 465 ×D 720 ×H 162902100458013243717310Universal Design Handle, PP Resin (Polypropylene), Caster Bracket (Steel)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Handle type Folding type Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico