• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello serie Dandy in plastica, a 2 piani e a 3 piani

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA-BT2
PA-BT2-PS
PA-BT3
PH-BT2
PH-BT2-PS
PH-BT3
PH-BT3-PS
PL-BT2
PL-BT2-MS
PL-BT3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Load Resistance
(kg)
Quiet measures Table Steps Caster Specification Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

247.79 €

Disponibile 8 giorni 300-2 Tiers-W 905 ×D 605 ×H 2321020125458013243174426PP Resin (Polypropylene)/Caster Bracket (Steel)1 unit

284.55 €

Disponibile 8 giorni 300Available2 TiersSilent CasterW 905 ×D 605 ×H 2321020130458013243183625PP Resin (Polypropylene)/Plastic Silent Caster/Caster Bracket (Plastic)1 unit

317.67 €

Disponibile 8 giorni 300-3 Tiers-W 905 ×D 605 ×H 2321020125458013243175133PP Resin (Polypropylene)/Caster Bracket (Steel)1 unit

227.95 €

Disponibile 6 giorni 300-2 Tiers-W 510 ×D 805 ×H 2271015125458013243170623PP Resin (Polypropylene)/Caster Bracket (Steel)1 unit

262.55 €

Disponibile 8 giorni 300Available2 TiersSilent CasterW 510 ×D 805 ×H 2271015130458013243181222PP Resin (Polypropylene)/Caster Bracket (Plastic)/Plastic Silent Caster1 unit

282.10 €

Disponibile 8 giorni 300-3 Tiers-W 510 ×D 805 ×H 2271015125458013243171328PP Resin (Polypropylene)/Caster Bracket (Steel)1 unit

329.64 €

Disponibile 8 giorni 300Available3 TiersSilent CasterW 510 ×D 805 ×H 2271015130458013243182927PP Resin (Polypropylene)/Caster Bracket (Plastic)/Plastic Silent Caster1 unit

149.93 €

Disponibile 8 giorni 150Available2 TiersNoiseless CasterW 465 ×D 720 ×H 162970100458013243166915PP Resin (Polypropylene)/Caster Bracket (Plastic) Noiseless Caster (Gray Wheel Specification that is Silent and Resists Leaving Tire Trace on Floor)1 unit

168.63 €

Disponibile 8 giorni 150Available2 TiersSilent CasterW 465 ×D 720 ×H 162970100458013243177515PP Resin (Polypropylene)/Caster Bracket (Steel)/Steel Silent Caster1 unit

188.35 €

Disponibile 8 giorni 150Available3 TiersNoiseless CasterW 465 ×D 720 ×H 162970100458013243167618.5PP Resin (Polypropylene)/Caster Bracket (Plastic) Noiseless Caster (Gray Wheel Specification that is Silent and Resists Leaving Tire Trace on Floor)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico