• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello a mano serie Dandy in acciaio con maniglia fissa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UDA-LS
UDA-LS6
UDA-LS-MS
UDG-LS
UDH-LS
UDH-LS-MS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Load Resistance
(kg)
Quiet measures Caster Specification Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
Caster Size JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

134.18 €

6 giorni 300--W 600 ×D 900 ×H 218936125-458013243723425Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Caster Bracket (Steel)1 unit

168.63 €

10 giorni 400--W 600 ×D 900 ×H 2319491506-Inch models458013243737125Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Caster Bracket (Steel), 6-Inch Caster1 unit

168.01 €

6 giorni 300AvailableSilent CasterW 600 ×D 900 ×H 218936125-458013243715925Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Steel Silent Caster, Caster Bracket (Steel)1 unit

290.69 €

8 giorni 500--W 750 ×D 1200 ×H 306935200-458013243728944Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Caster Bracket (Steel)1 unit

128.94 €

6 giorni 300--W 500 ×D 800 ×H 218933125-458013243746321Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Caster Bracket (Steel)1 unit

175.96 €

6 giorni 300AvailableSilent CasterW 500 ×D 800 ×H 218933125-458013243747021Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Steel Silent Caster, Caster Bracket (Steel)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Steel Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico