• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello a piattaforma Dandy ECO –Carrello a mano

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DME-BT3-DX
UDAE-LD
UDAE-LS
UDAE-LSC
UDGE-LD
UDGE-LS
UDHE-LD
UDHE-LS
UDHE-LSC
UDLE-DX
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Load Resistance
(kg)
Quiet measures Table Steps Handle type Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

239.16 €

Disponibile 10 giorni 150Available3 TiersSingle HandleW 450 ×D 710 ×H 147857100458013243140920Chrome Plated Finish, All-Around Rubber, Mat Paste, Caster Bracket (Steel) *Environmentally Friendly1 unit

184.92 €

10 giorni 300--Double handleW 600 ×D 900 ×H 218936125458013243765427Folding type/Universal Design Handle/All Rubber/Mat Affixed/Metal Caster Fittings (Steel) *Environmentally Compatible1 unit

151.17 €

Disponibile 8 giorni 300--Single HandleW 600 ×D 900 ×H 218936125458013243730223Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Caster Bracket (Steel) *Eco-Friendly1 unit

169.76 €

Disponibile 8 giorni 300--Single HandleW 600 ×D 900 ×H 218954125458013243731924Folding type/Universal Design Handle/Chrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Metal Caster Fittings (Steel) *Environmentally Compatible1 unit

342.19 €

Disponibile 10 giorni 500--Double handleW 750 ×D 1200 ×H 306935200458013243764745Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Caster Bracket (Steel) *Eco-Friendly1 unit

305.40 €

Disponibile 10 giorni 500--Single HandleW 750 ×D 1200 ×H 306935200458013243763041Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, Caster Bracket (Steel) *Eco-Friendly1 unit

198.26 €

Disponibile 10 giorni 300--Double handleW 500 ×D 800 ×H 218933125458013243771524Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Caster Bracket (Steel) *Eco-Friendly1 unit

138.78 €

Disponibile 10 giorni 300--Single HandleW 500 ×D 800 ×H 218933125458013243769221Universal Design Handle, Bright Chromate Finish, Circumference Rubber, with Mat, Caster Bracket (Steel) *Eco-Friendly1 unit

152.42 €

Disponibile 10 giorni 300--Single HandleW 500 ×D 800 ×H 218951125458013243770822Folding type/Universal Design Handle/Chrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Metal Caster Fittings (Steel) *Environmentally Compatible1 unit

87.19 €

Disponibile 10 giorni 150--Single HandleW 450 ×D 710 ×H 147888100458013243732612Folding type/Universal Design Handle/All Rubber/Mat Affixed/Metal Caster Fittings (Steel) *Environmentally Compatible1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Steel Main body: option Main Body
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico