• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello a mano in acciaio serie Dandy con maniglia ribaltabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UDA-LSC
UDA-LSC-MS
UDH-LSC
UDH-LSC-MS
UDL-DX
UDL-DX-MS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Load Resistance
(kg)
Quiet measures Caster Specification Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

153.22 €

6 giorni 300--W 600 ×D 900 ×H 218954125458013243724126Folding/Universal Design Handle/Unichrome Plating Finish/All Rubber/Metal Caster Fittings (Steel)1 unit

199.71 €

Disponibile 6 giorni 300AvailableSilent CasterW 600 ×D 900 ×H 218954125458013243716626Folding/Universal Design Handle/Unichrome Plating Finish/All Rubber/Steel Silent Caster/Metal Caster Fittings (Steel)1 unit

147.46 €

6 giorni 300--W 500 ×D 800 ×H 218951125458013243744922Folding/Universal Design Handle/Unichrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Metal Caster Fittings (Steel)1 unit

188.62 €

Disponibile 6 giorni 300AvailableSilent CasterW 500 ×D 800 ×H 218951125458013243745622Folding/Universal Design Handle/Unichrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Steel Silent Caster/Metal Caster Fittings (Steel)1 unit

99.86 €

3 giorni 150--W 450 ×D 710 ×H 147888100458013243722712Folding type/Universal Design Handle/Unichrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Metal Caster Fittings (Steel)1 unit

95.91 €

5 giorni 150AvailableSilent CasterW 450 ×D 710 ×H 147888100458013243714212Folding type/Universal Design Handle/Unichrome Plating Finish/All Rubber/Mat Affixed/Steel Silent Caster/Metal Caster Fittings (Steel)1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main Body Material Steel Main body: option Main Body
Handle type Folding type Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico