• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello a piattaforma a spinta in acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PA-SLS
SA-LD
SA-LS
SA-LSC
SA-T2
SL-LSC
SM-BT2
SM-BT3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Load Resistance
(kg)
Main Body Material Table Steps Handle type Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Wheel Diameter
(mm)
JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

233.00 €

Disponibile 10 giorni 300Plastic1 TierFixedW605×D905×H232950125458013243707417PP Resin (Polypropylene)/Caster Bracket (Steel)/Handle Stainless Steel1 unit

404.67 €

17 giorni 300Stainless Steel1 TierDual Handles / FixedW600×D900×H215830125458013243809527Stainless Steel Truck / Caster Bracket (steel) / Stainless Steel #3041 unit

347.44 €

Disponibile 17 giorni 300Stainless Steel1 TierFixedW600×D900×H215830125458013243109626Stainless Steel Truck / Caster Bracket (steel) / Stainless Steel #3041 unit

362.72 €

Disponibile 17 giorni 300Stainless Steel1 TierFolding typeW600×D900×H215850125458013243807126Folding Type/Stainless Steel Cart/Metal Caster Fittings (Steel)/Stainless Steel #304 *The Folding Fixture Components are Steel1 unit

702.50 €

17 giorni 300Stainless Steel2 TiersFixedW600×D900×H215850125458013243808838Stainless Steel Truck / Caster Bracket (steel) / Stainless Steel #3041 unit

195.78 €

Disponibile 17 giorni 150Stainless Steel1 TierFolding typeW450×D710×H148840100458013243810112Folding Type/Stainless Steel Cart/Metal Caster Fittings (Steel)/Stainless Steel #304 *The Folding Fixture Components are Steel1 unit

321.17 €

Disponibile 10 giorni 150Stainless Steel2 TiersFixedW450×D710×H148850100458013243813217Stainless Steel Truck / 2 Stage Table / Caster Bracket (steel) / Stainless Steel #3041 unit

395.77 €

Disponibile 10 giorni 150Stainless Steel3 TiersFixedW450×D710×H148850100458013243814920Stainless Steel Truck / 3 Stage Table / Caster Bracket (steel) / Stainless Steel #3041 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Main body: option Main Body Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico