• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Carrello per prelievo Modea

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M-CART02-C
M-CART02-F
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Table dimensions
(mm)
Handle Height
(mm)
Specifications JAN code Mass
(kg)
Exterior Amount Of Content

153.53 €

Disponibile 17 giorni W 440(420) X D 576(556) X H 556(516) * inner dimension shown in parentheses861Container specifications45801324396039Modea Knee-High Container Cart - a cart like none other. As it is knee-high, it can be used to move the baggage easily. A design that looks good even when placed in a room. Size that fits 50-liter folding containers / food crates (standard I/II type half, etc). Containers that have been moved can be stacked on the bottom. *Be sure to check the bottom dimensions of the containers. It can be folded to save space.1 unit

171.75 €

Disponibile 17 giorni W 440 ×D586 ×H 571896Table Specifications458013243961010Modea Knee-High Container Cart - a cart like none other. As it is knee-high, it can be used to move the baggage easily. A design that looks good even when placed in a room. It can be folded to save space.1 unit

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Transportation cart Load Resistance(kg) 80 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Handle type Folding type Wheel Diameter(mm) 100
Amount Of Content 1 unit

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico