• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Kit di punte (13 pz)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TSD-13M

Codice componente
TSD-13M
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Size Applicable Model Blade Surface Processing Handle type

10.65 €

Disponibile 3 giorni Thinning processing (3.0 mm or more) makes sharpening edges easy.1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mmElectric Drill / Chargeable Drill / Drilling Machine [Material] HSS Steel (Polishing Finish)HSS Steel Polishing FinishRound shaft

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Tool Material Type High-speed steel Coating Y/N NA
Case Size H115xW65xD15mm Cord 820308 JAN Code 4954458294930

Si trova sulla pagina di Kit di punte (13 pz), il codice articolo è il seguente: TSD-13M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TSD-13M.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico