Set di maschi e filiere, 21 pz

Set di maschi e filiere, 21 pz
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Uses high-carbon steel material with excellent durability. For professional use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HTD-21H

Codice componente
HTD-21H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.14 €

21.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tap Type Utensile correlato alla filettatura Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento
Size(mm) H255XW120XD20 Product Code 330202 JAN Code 4954458300198
Mass(g) 745 Set Content 18PCS Tap & Die: M3X0.5 M4X0.7 M5X0.8 M6X1.0 M7X1.0 M8 / 1.25 M10X1.5 M12X1.75 x 1 / 8NPT27 / 1 pc, Tap Wrench: M3-M12 / 1 pc, Die Stock: 25 mm / 1 pc, Screwdriver Features Uses high-carbon steel material with excellent durability
Material Carbon Steel Hardness HRC45-50°

Si trova sulla pagina di Set di maschi e filiere, 21 pz, il codice articolo è il seguente: HTD-21H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HTD-21H.

Supporto tecnico