Maschio per cacciavite elettrico gambo esagonale

Maschio per cacciavite elettrico gambo esagonale
  • Sconto volumi elevati

Insert with one touch into the hex shaft bit of battery screwdrivers or impact drivers to form clean female threads.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DD3
DD4
DD5
DD6
DD8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Size
(mm)
Product Code JAN Code Application Material

10.92 €

Disponibile 3 giorni 3X0.51101934954458273812General Steel, Alloy Steel, Nonferrous MetalSKS2

10.92 €

Disponibile 3 giorni 4X0.71101944954458273829General Steel, Alloy Steel, Nonferrous MetalSKS2

11.36 €

Disponibile 3 giorni 5X0.81101954954458273836General Steel, Alloy Steel, Nonferrous MetalSKS2

11.67 €

Disponibile 3 giorni 6X1.01101964954458273843General Steel, Alloy Steel, Nonferrous MetalSKS2

13.86 €

Disponibile 3 giorni 8X1.251101984954458273898General Steel, Alloy Steel, Nonferrous MetalSKS2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tap Type Thread-cutting-related tool Hole type For through hole Coating Y/N NA
Coating Type Non-Coated

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico