• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Punta a gradini a spirale con rivestimento in titanio

Punta a gradini a spirale con rivestimento in titanio

For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other material

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
STP-7
STP-8
STP-9
STP-11
STP-12
STP-14
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Number of Steps Size
(mm)
Cord JAN Code Application Material Hardness

42.32 €

6 giorni 94/5/6/7/8/9/10/11/123153374954458013173For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other materialCobalt HSS SteelHRC63-65

47.90 €

6 giorni 94/6/8/10/12/14/16/18/20/3153384954458013180For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other materialCobalt HSS SteelHRC63-65

61.53 €

3 giorni 104/6/8/10/12/14/16/18/20/223153394954458013197For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other materialCobalt HSS SteelHRC63-65

49.03 €

3 giorni 95/7/9/11/13/15/17/19/213153404954458013227For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other materialCobalt HSS SteelHRC63-65

83.16 €

3 giorni 125/7/9/11/13/15/17/19/21/23/25/273153414954458013234For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other materialCobalt HSS SteelHRC63-65

46.41 €

3 giorni 123/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/143153434954458013258For boring holes in thin stainless steel panel, thin iron panel, aluminum panel, plastic, wood, non-flammable material, and other materialCobalt HSS SteelHRC63-65

Loading...

  1. 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico