Morsa per metallo

Morsa per metallo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Specifiche] La morsa è realizzata in robusta ghisa e dispone di un piatto girevole a 360 gradi per una comoda lavorazione. Una struttura che può essere fissata a qualsiasi angolo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HRV-100
HRV-125
HRV-150
HRV-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mouth Width Port opening Mouth Depth Anvil Overall Length Size Mass
(g)
Cord JAN Code

141.63 €

1 Disponibile 10 giorni 100Approx. 905662×6228510070003501224954458300846

203.24 €

1 Disponibile 8 giorni 125Approx. 1106890×70335125105003501234954458300853

261.43 €

222.22 €

1 Stesso giorno

Stock

150Approximately 1257596×85400150165003501244954458300860

273.60 €

1 Disponibile 8 giorni 200Approximately 14075110×105410200205003501254954458300914

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Featured Uses Even if the vise is fixed to the operations bench, the vise base can rotate 360 degrees, for a structure that enables fixing at any desired angle Material (Main Body) Cast Iron FC200 Material (clasp) 45C steel material

Supporto tecnico