Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
THV-90
Size(mm) | 90 | Material Main Body | Carbon Steel Made of Cast Iron | Material: Jaw | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Specification Port Width(mm) | 90 | Specification Port Opening(mm) | Approx. 90 | Specification Mouth Depth(mm) | 50 |
Specification Anvil(mm) | 35X45 | Specification Total Length(mm) | 230 | JAN Code | 4954458300839 |
Mass(g) | 4500 | Features | Home place vise constructed to be fixed to the workbench. Convenient for machining with anvil. | Application | Very easy pipe cutting as the pipe holding vise is attached under the gripper. |
Si trova sulla pagina di Morsa fissa, il codice articolo è il seguente: THV-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto THV-90.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali