• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ultra Strong Pickup Tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRO-20

Codice componente
SRO-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Extendable Antenna Stages Material of Handle Antenna material Mass
(g)

11.46 €

5 giorni To pick up parts or something which are dropped in tight spaces where the hand cannot reach. With 6-level Telescopic Function. Plastic grip which is easy to grip.6-stageResin CoatingStainless Steel90

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet Attraction Force(N) 60 Magnet Diameter(mm) 19 Overall Length(mm) 190~770
Product Type Magnet hand Maximum Absorption Power Approx. 6 kg Main Body Size H190×W19×D19mm
Product Code 350132 JAN Code 4954458301447

Si trova sulla pagina di Ultra Strong Pickup Tool, il codice articolo è il seguente: SRO-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRO-20.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico