• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Ultra Strong Magnet Pickup / Long

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRO-ER

Codice componente
SRO-ER
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Main Body Material Material of Handle Pipe Material Lever Material Mass
(g)

29.11 €

5 giorni With a high-strength magnetic force, it can pick up all kinds of tools / small metal objects.ABSNylonAluminum AlloyStainless Steel610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet Attraction Force(N) 39 Overall Length(mm) 680 Product Type Magnet hand
Magnetic Force 4KGS/39N Main Body Size H680 (Handle Length: 600) X W100 X D93 mm Product Code 330307
JAN Code 4954458300266

Si trova sulla pagina di Ultra Strong Magnet Pickup / Long, il codice articolo è il seguente: SRO-ER.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRO-ER.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico