• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Antenna Type Pickup Tool

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRO-11

Codice componente
SRO-11
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Features Mass
(g)

10.72 €

8 giorni Convenient to carry with a pen type grip35

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Magnet Diameter(mm) 10 Overall Length(mm) 132~647 Load Resistance(kg) 1.5
Product Type Magnet hand Main Body Size H132×W13×D13mm Product Code 315711
JAN Code 4954458293506

Si trova sulla pagina di Antenna Type Pickup Tool, il codice articolo è il seguente: SRO-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRO-11.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico